DPC 1

Controlador de pressão dupla

Controlador de pressão dupla DPC 1
Controlador de pressão dupla DPC 1

O controlador de pressão dupla DPC 1 foi desenvolvido para sistemas de lubrificação de linha dupla que usam uma válvula de troca controlada por uma unidade de pressostato de fim de linha. O controlador aumenta a eficiência energética do sistema, realizando a correspondência da pressão operacional com as condições ambientais. Como resultado, o motor da bomba funciona somente enquanto é necessário para o acúmulo de pressão. No caso de bombas operadas e acionadas por ar, o ar comprimido é conservado. O controlador DPC 1 consiste em um mancal com eletrônica de controle integrada, um LCD e um teclado de membrana.

Características e benefícios:

  • Monitora o funcionamento adequado do sistema com relação à bomba e à válvula de troca e detecta se há vazamentos na linha de tubos
  • O autoajuste da pressão operacional aumenta o ciclo de serviço dos componentes do sistema
  • O temporizador integrado permite uma operação do sistema sem um controlador separado
  • Mede o mín. e o máx. absolutos nas linhas principais
  • Mede a pressão diferencial mínima e máxima
  • Classificação de proteção IP 65
  • À prova de choque para ambientes rigorosos
SKF logo