DSA

DSA com plugue DIN
DSA com plugue DIN
DSA com plugue M12x1
DSA com plugue M12x1
Pressostato para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex


Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo, graxa fluida de graus NLGI 000, 00, 0; ar comprimido com óleo
  • Faixa de pressão de comutação: de 1 a 4 bar
  • Valores limites elétricos: 250 V CA/30 V CC
  • Faixa de temperaturas: de +10 a 60 °C
  • Tipo de contato/saída de sinal: mecânico 


Características especiais:
  • Função de comutação confiável usando microinterruptores
  • Disponível com os plugue DIN ou M12x1
  • Qualquer posição de montagem
  • Contatos folhados a ouro
  • Material da membrana FKM (FPM)

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo