DSB

Pressostato

DSB com manômetro
DSB com manômetro
DSB
DSB
A série de produtos DSB consiste em pressostatos de pistão mecânico desenvolvidos para uso com graxas NLGI grau 1-2. A localização do pistão atuador dentro do mancal do pressostato ajuda a garantir uma troca de graxa contínua ao redor do ponto de medição. Isso impede, de forma confiável, que a mesma a graxa seja pressurizada repetidamente, o que poderia causar separação de sabão e óleo do lubrificante, também conhecido como separação de graxa.
Com base na aplicação, o pressostato pode ser configurado como um projeto simples ou duplo e com ou sem um conector de medição ou manômetro. O pressostato geralmente é instalado acima do último distribuidor de lubrificante.

Características e benefícios:
  • Disponível em versões pré-ajustadas, variando de 20 a 400 bar (290 to 5 800 psi)
  • Previne falhas relacionadas à separação de óleo
  • Tecnologia confiável de microchaves com contato de troca (NO e NC)
  • Inclui manifold integrado para fluxo contínuo de lubrificante sem volume morto
  • Classificação de proteção IP 65, categoria de corrosividade C3 ou C5-M

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo