DSC

DSC1
DSC1
DSC2
DSC2
Pressostato para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa fluida
  • Faixa de pressão de comutação: de 1 a 100 bar
  • Valores limites elétricos: de 9 a 35 V CC
  • Conexão elétrica: Conector de plugue M12x1
  • Faixa de temperaturas: de –10 a 80 °C
  • Tipo de contato/saída de sinal: Elétricas 


Características especiais:
  • Configuração e programação fáceis dos pontos do pressostato, indicação de pressão e lógica de comutação
  • Várias unidades de pressão selecionáveis
  • Saída dupla com tela digital para pressão e ponto de comutação

Documentos relacionados

SKF logo