DSD

DSD
DSD
Pressostato para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo ou graxa fluida grau NLGI 000, 00, 0
  • Faixa de pressão de comutação: de 0,5 a 45 bar
  • Valores limites elétricos: 42 V CA/30 V CC
  • Faixa de temperaturas: de –25 a 80 °C
  • Tipo de contato/saída de sinal: mecânico 


Características especiais:
  • Econômico e compacto
  • Disponível como contato NO ou NC
  • Outros sob encomenda

Documentos relacionados

SKF logo