DW

Pressostato elétrico

Pressostato elétrico DW
Pressostato elétrico DW

Os pressostatos elétricos são utilizados para monitorar a pressão operacional da bomba. Eles são instalados na saída de pressão da bomba e desligarão a bomba se ocorrer uma sobrepressão abaixo no sistema.

Características e benefícios:

  • Protege o sistema contra falhas causadas por sobrepressão
  • Todos os parâmetros podem ser ajustados pelo teclado
  • Bloqueio do teclado ajustável
  • Construção robusta, à prova de vibração e choque
  • Estabilidade de longo prazo
SKF logo