EDW

Unidade de pressão de fim de linha

Pressostato elétrico EDWE
Pressostato elétrico EDW

Os pressostatos de fim de linha EDW são componentes fundamentais em um sistema de lubrificação de linha dupla. Desenvolvidos para monitorar o sistema, essas chaves detectam a pressão no final da respectiva linha principal e iniciam o procedimento de troca. Se a pressão no final da linha não é alcançada dentro de um período de tempo específico, um sinal de falha será gerado na unidade de controle eletrônica.

Características e vantagens:

  • Controla o funcionamento adequado da bomba e da unidade de troca
  • Monitora se há vazamentos no sistema de linhas de tubos
  • Disponível com chaves limitadoras ou com pressostatos eletrônicos com display LED
  • Design comprovado e rígido para condições rigorosas
SKF logo