Pressostatos

Os pressostatos SKF monitoram a pressão de um sistema de lubrificação centralizada para avaliar e ajudar a garantir seu funcionamento adequado.

Parâmetros de monitoramento:

Sistemas de lubrificação SKF MonoFlex de linha simples e SKF DuoFlex de linha dupla:
  • acúmulo de pressão 
  • cabeçote de pressão
  • redução de pressão

SKF CircOil, sistemas de lubrificação por óleo circulante:
  • pressão do sistema de tubulações
  • função do sistema de lubrificação centralizada


Sistemas de lubrificação SKF óleo + ar:

  • pressão do ar
  • função do sistema de lubrificação centralizada


Opções de construção:
  • Contatos NC
  • Contatos NO
  • contatos de troca

Lubrificantes:

  • óleo
  • graxas fluidas de graus NGLI 000, 00 e 0
  • graxas de graus NLGI 1-2 
  • ar comprimido com óleo
  • ar


Na tabela, encontra-se uma visão geral com detalhes técnicos de pressostatos.


SKF logo