SKF DuoFlex BPSG2-PSA

SKF DuoFlex BPSG2-PSA
SKF DuoFlex BPSG2-PSA
O conjunto de pressostatos BPSG2-PSA, que é composto de pressostatos, manômetros e corpo para os interruptores. O conjunto de interruptores é usado no sistema de lubrificação SKF DuoFlex. Especialmente projetado para medir a pressão da graxa.


Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI -2
  • Temperatura operacional: de -25 a +85
  • Tensão de alimentação: 24 V CC 
  • Sinal de saída: ligar/desligar
  • Nível de proteção: IP65
SKF logo