SKF MonoFlex BPSG1-PTA

SKF MonoFlex BPSG1-PTA
SKF MonoFlex BPSG1-PTA
O conjunto do transmissor de pressão é a unidade de controle da pressão operacional do sistema de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex. O conjunto do transmissor de pressão é composto de um transmissor de pressão e um manômetro. A linha principal do sistema de lubrificação é encaminhada através do conjunto do transmissor de pressão. O transmissor de pressão, que é instalado no corpo do conjunto, mede a pressão do lubrificante que passa e a informação é transmitida à unidade de controle. A pressão da linha principal pode ser monitorada tanto no manômetro do conjunto quanto na unidade de controle.


Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI -1
  • Temperatura operacional: de -40 a 85
  • Faixa de pressão: de 0 a 250 bar
  • Tensão de alimentação: 24 (de 10 a 30) V CC
  • Sinal de saída: 4 a 20 mA (sinal de saída de um transmissor de pressão)
  • Nível de proteção: IP65 (classificação de proteção; somente em modelos com compartimento)
SKF logo