BPSG2-PTA-MOD

Transmissores de pressão para sistemas de lubrificação de linha dupla

BPSG2-PTA-MOD
BPSG2-PTA-MOD
O conjunto transmissor de pressão BPSG2-PTA-MOD apresenta um projeto modular para facilitar a instalação e a manutenção. Localizado entre a chapa-base e o dispositivo de dosagem, os transmissores de pressão do conjunto medem a pressão do lubrificante que passa e notificam a unidade de controle. A pressão das linhas principais também pode ser monitorada pela unidade de controle.

Características e benefícios:
  • Simples de instalar; não requer peças adicionais
  • Apropriado para óleos e graxas até NLGI grau 2
  • Ajuda a garantir que o fluxo de lubrificante fresco através dos transmissores; sem entupimento
  • Opera de maneira eficaz em uma ampla faixa de temperaturas
  • Classificação de proteção IP 67 (para modelos com compartimento)
SKF logo