SKF DuoFlex BPSG2-PTA

SKF DuoFlex BPSG2-PTA
SKF DuoFlex BPSG2-PTA
O conjunto do transmissor de pressão BPSG2-PTA é a unidade de controle da pressão operacional no sistema de lubrificação centralizada de linha dupla SKF DuoFlex. O conjunto do transmissor de pressão é composto por um transmissor de pressão e um manômetro para ambas as linhas principais. Os transmissores de pressão, que são instalados no corpo do conjunto, medem a pressão do lubrificante que passa e a informação é transmitida à unidade de controle. A pressão das linhas principais pode ser monitorada na unidade de controle.


Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI -2
  • Temperatura operacional: de -40 a 85
  • Faixa de pressão: de 0 a 250 bar
  • Tensão de alimentação: 24 (de 10 a 30) V CC
  • Sinal de saída: Sinal de saída de 4 a 20 mA de um transmissor de pressão
  • Nível de proteção: IP65 (classificação de proteção; somente em modelos com compartimento)
SKF logo