Transmissores de pressão

Os transmissores de pressão são utilizados para controle e monitoramento de sistemas de lubrificação automática.


Eles são instalados no final de uma linha principal. Os transmissores de pressão medem a pressão do lubrificante que passa, e as informações obtidas são transmitidas para o centro de controle que controla o acúmulo, o nível e a liberação da pressão.


Os transmissores de pressão podem ser usados em sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex e de linha dupla SKF DuoFlex.

SKF logo