SP/SFE30

Gerador de pulsos

SP/SFE
SP/SFE

Os geradores de pulsos SP/SFE30 foram desenvolvidos para monitorar taxas de vazão volumétrica de óleo e graxa. Os pulsos de alternância são gerados a uma taxa proporcional para a vazão volumétrica, e os pulsos do gerador são avaliados pela unidade de controle de downstream.
Os geradores de pulsos SP/SFE30/6GL foram aprovados pela Germanischer Lloyd para uso em navios.

Características e vantagens:

  • Para óleo e graxa NLGI 1
  • Pressão operacional de até 600 bar (8.700 psi)
  • SP/SFE 30/6 GL: Certificado pela Germanischer Lloyd
SKF logo