Sensor ultrassônico analógico

Para reservatórios de lubrificante com capacidade maior do que cinco litros

Sensor Ultrassônico SKF
Sensor Ultrassônico SKF
Sensor Ultrassônico SKF

O Sensor Ultrassônico SKF praticamente dispensa manutenção e utiliza ondas ultrassônicas para fornecer uma medição sem contato da distância até a superfície do lubrificante. Dependendo dos limites de janela predefinidos, um sinal analógico proporcional à distância é emitido. O LED de duas cores do sensor indica a operação e o status da saída analógica.

O Sensor Ultrassônico SKF praticamente dispensa manutenção e utiliza ondas ultrassônicas para fornecer uma medição sem contato da distância até a superfície do lubrificante. Dependendo dos limites de janela predefinidos, um sinal analógico proporcional à distância é emitido. O LED de duas cores do sensor indica a operação e o status da saída analógica.

Características e benefícios:

  • Monitoramento confíável do nível de abastecimento
  • Manutenção mais simples
  • Melhor monitoramento da operação da bomba
  • Sem pontos cegos no reservatórios
  • Saída analógica
  • Mensagens de nível baixo e nível alto
SKF logo