CLV-2

CLV-2
CLV-2
A CLV-2 é uma válvula de fechamento pneumática controlada eletricamente. No sistema de lubrificação com graxa, os canais de lubrificação controlados por um centro de bombeamento são separados uns dos outros por válvulas de fechamento. A válvula CLV-2 também pode ser usada diretamente na máquina a ser lubrificada (intertravamento), se necessário. Quando a máquina a ser lubrificada iniciar, a válvula será aberta e será possível lubrificar a máquina durante a pressurização.


Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI -1
  • Temperatura operacional: de -10 a 50
  • Faixa de pressão: de 4 a 7 bar
  • Tensão de controle:
    - 24 ±10% V CC
    - 115 ±10%; 50/60 V CA, Hz
    - 230 ±10%; 50 V CA, Hz
SKF logo