CLV-OS

CLV-OS
CLV-OS
A CLV-OS é uma válvula de fechamento elétrica. No sistema de lubrificação, os canais de lubrificação controlados por um centro de bombeamento são separados uns dos outros por válvulas de fechamento. A válvula CLV-OS também pode ser usada diretamente na máquina a ser lubrificada (intertravamento), se necessário. Quando a máquina a ser lubrificada iniciar, a válvula será aberta e será possível lubrificar a máquina durante a pressurização.


Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI -1
  • Temperatura operacional: de -25 a +85
  • Tensão de alimentação: 24 V CC 
  • Sinal de saída: ligar/desligar
  • Nível de proteção: IP65
SKF logo