E-Valve e E-Valve-S

E-Valve
E-Valve
Válvula de linha

A E-VALVE é uma válvula de linha controlada eletricamente. Em um sistema de lubrificação, as linhas controladas por uma unidade de bombeamento são separadas entre si por válvulas. Com a válvula de linha, os canais de lubrificação também podem ser formados perto da unidade de bombeamento. A E-VALVE é uma válvula modular de 3/2 em que cada módulo tem uma pressão interna e uma conexão no tanque.

Os benefícios da estrutura modular são:
  • Permitir o maior tempo de alívio de pressão possível para cada linha de lubrificação
  • Várias linhas ou canais podem ser instalados no mesmo conjunto de válvulas.

Características técnicas:
  • Temperatura operacional: de -20 a 50
  • Tensão de controle: 24 ±10% V CC


Válvula de fechamento

A E-VALV-S é uma válvula de fechamento controlada eletricamente. No sistema de lubrificação com graxa, os canais de lubrificação controlados por um centro de bombeamento são separados uns dos outros por válvulas de fechamento. A válvula de fechamento E-VALVE-S é uma válvula com 2/2 ou 4/2 vias e, além disso, alguns modelos são equipados também com válvulas de retenção. A válvula E-VALV-S também pode ser usada diretamente na máquina a ser lubrificada (intertravamento), se necessário. Quando a máquina a ser lubrificada iniciar, a válvula será aberta e será possível lubrificar a máquina durante a pressurização.

Características técnicas:
  • Temperatura operacional: de -20 a 50
  • Tensão de controle: 24,110 ou 230 ±10% V CC
SKF logo