Válvulas

161-110-031
161-110-031

Válvulas de diferentes tipos são utilizadas em sistemas de lubrificação centralizada para fins funcionais, controle e proteção. Os seguintes critérios são utilizados para selecionar o tipo:

  • Como eles trabalham
  • Fluido (lubrificante, ar)
  • Vazão
  • Eficiência

As válvulas podem ser integradas no sistema como dispositivos autônomos ou integradas em unidades de bombeamento ou unidades de reservatório como combinações de válvulas.

As válvulas são categorizadas com base em sua função no sistema de lubrificação centralizada:
  • Válvulas de controle direcional
    válvulas de esfera, válvulas de assento cônicas ou controles de porta com pistão em bombas de graxa

  • Válvulas de retenção

  • Válvulas de alívio
    válvulas de luva, pistão e esfera

  • Válvulas de controle de pressão
    válvulas de esfera, válvulas de assento cônico com vedações elásticas, válvulas de pistão com anel de vedação elástico

  • Válvulas limitadoras de pressão ou de sobrepressão
    válvulas de assento de esfera, pistão e cônica

  • Válvulas de fechamento
    válvulas de esfera

Características técnicas:

  • Lubrificante: óleo, graxas até grau NLGI 2
  • Temperatura ambiente: de -25 a 80 °C
  • Pressão:
    até 45 bar para uso em sistemas de lubrificação de linha simples
    de 300 a 500 bar para uso em sistemas de lubrificação progressiva

Características especiais:

  • Diferentes eixos disponíveis:
    operados eletricamente
    operados hidraulicamente
    operados pneumaticamente

Documentos relacionados

SKF logo