MP 2

Válvula inversora operada por ar

Válvulas inversoras MP 2
Válvulas inversoras MP 2

Desenvolvida para uso em sistemas de linha dupla, a válvula inversora MP 2 operada pneumaticamente funciona como uma válvula de 4/2 vias. Ela descarrega alternadamente o lubrificante fornecido pela bomba para uma das linhas principais enquanto a outra linha principal está conectada à conexão da linha de retorno da bomba.

Características e benefícios:

  • Disponível em quatro tensões – 24 e 110 V CC, 110 e 220 V CA
  • Pode ser utilizada como uma válvula de 3/2 vias para sistemas de graxa
  • Pressão operacional máxima de 400 bar (5 800 psi)
  • Funciona eficientemente em temperaturas variando de
    de -20 a +70 °C (-4 °F to +158 °F)

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo