WSE

Válvula de troca operada eletronicamente

WSE EMU 3 - 716

O fechamento ajustado de fábrica de determinadas portas de conexão da EMU 3 permite seu uso como uma válvula de corte ou de desvio confiável e eficiente. Nesse caso, a posição “M” não pode ser usada. A designação para essas válvulas de desvio é WSE.

Características e vantagens:

  • Funciona de maneira confiável sob condições rigorosas, devido a uma válvula de deslizamento de pistão operada eletricamente
  • Oferece resistência contra aditivos sólidos em graxas
  • A rosca de conexão grande e a distância da linha permitem diâmetros de tubo maiores de até 30 mm (11/4 in)
  • Aplicações
    WSE EMU 3 - 716

    O fechamento ajustado de fábrica de determinadas portas de conexão da EMU 3 permite seu uso como uma válvula de corte ou de desvio confiável e eficiente. Nesse caso, a posição “M” não pode ser usada. A designação para essas válvulas de desvio é WSE.

    Características e vantagens:

    • Funciona de maneira confiável sob condições rigorosas, devido a uma válvula de deslizamento de pistão operada eletricamente
    • Oferece resistência contra aditivos sólidos em graxas
    • A rosca de conexão grande e a distância da linha permitem diâmetros de tubo maiores de até 30 mm (11/4 in)
  • Características técnicas
  • Downloads relacionados
SKF logo