OLA02

OLA02-53002
OLA02-53002
Unidade óleo+ar com unidade de bombeamento de engrenagem compacta e válvula de mistura

Unidade de bombeamento de engrenagens (MFL):
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade de funcionamento: de 20 a 1.000 mm²/s
  • Capacidade do reservatório: 3 l
  • Taxa de alimentação: 0,2 l; 0,24 l/min
  • Pressão operacional: 30 +1/–2 bar
  • Temperatura operacional: de 10 a 40 °C


Pressostato
  • Tipo de contato: NÃO
  • Pressão de comutação: 20 bar


Chave de boia
  • Função: abre quando o lubrificante está em nível crítico


Unidade de controle
  • Designação do modelo: IG54-20-S4-I
  • Intervalo de tempo: de 1 a 99 min, configuração de fábrica 10 min
  • Tempo de contato: máx. 60 s


Interruptor de ar comprimido DS2, pressão de comutação ajustável
  • Configurado para 1 a 10 bars, 3 bars
  • Frequência de comutação: 200/min


Características especiais:

  • Marcação CE de conformidade

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo