OLA72

OLA72-02
Unidade de ar+óleo com reservatório de óleo, lubrificador de injeção e divisor de volume de vazão
Injection oiler
Injection oiler
- Lubrificante: óleo
-
Viscosidade operacional: de 10 a 1.100 mm²/s
- Capacidade do reservatório: 1 l
- Lubrificador de injeção: tipo com 3 portas
- Taxa de alimentação: de 0,003 a 0,03 cm³
- Temperatura operacional: de -20 a 80 °C
Características especiais:
- CE mark of conformity