Sistemas de lubrificação de linha dupla

para óleo, graxa semifluida e graxa até NLGI 2

Componentes do sistema de lubrificação de linha dupla
Componentes do sistema de lubrificação de linha dupla

Os sistemas de linha dupla SKF e Lincoln podem ser utilizados em sistemas maiores com pontos de lubrificação dispersos que exigem quantidades variáveis de lubrificação. Esses sistemas utilizam duas linhas principais que são fornecidas alternadamente com lubrificante de uma bomba de alta pressão por meio de uma válvula de troca de até 400 bar (5 800 psi). As linhas de ramificação, ao longo das linhas principais, são conectadas aos dispositivos de dosagem de linha dupla para fornecer um grande volume de lubrificante para os pontos de lubrificação. Em grandes sistemas de linha dupla, são utilizados pressostatos de fim de linha para controlar e monitorar o sistema.

Overview of dual-line lubrication systems for grease

SKF logo