Sistemas de lubrificação automática para a indústria de alimentos e bebidas

A lubrificação consistente é fundamental para a vida útil dos rolamentos, engrenagens e correntes

Como qualquer sistema mecânico, as peças móveis em uma fábrica de alimentos e bebidas precisam de lubrificação adequada para funcionar de forma ideal.
Contaminação, umidade e temperaturas elevadas são ameaças à vida útil dos rolamentos, correntes e engrenagens. A falha em lubrificar adequadamente cada ponto de lubrificação em cada máquina pode ter um impacto negativo na programação, nos custos de manutenção e no desempenho das máquinas.
A lubrificação inadequada causa cerca de 36% de todas as falhas prematuras dos rolamentos, mas com a solução de lubrificação certa, é possível criar novas oportunidades para aumentar a disponibilidade e a produtividade.

A solução de lubrificação certa para suas necessidades

Sistemas de lubrificação automática fornecem a quantidade certa de graxa no melhor momento para a lubrificação – enquanto o rolamento está em movimento. A lubrificação frequente mantém o filme de lubrificante adequado, reduzindo o desgaste e purgando os pinos e as buchas de contaminantes.

Aumente a produtividade e a rentabilidade:

  • reduzindo o tempo de parada não programada e as interrupções na produção
  • reduzindo os custos de mão de obra
  • estendendo os intervalos de reparo e manutenção
  • reduzindo a substituição de peças e o estoque de peças de reposição

Minimize o impacto ambiental:

  • eliminando a lubrificação em excesso
  • reduzindo o consumo de energia
  • reduzindo o consumo de lubrificante
  • reduzindo os resíduos

Mais saúde e segurança para os trabalhadores:

  • eliminando a lubrificação manual de pontos de difícil acesso ou em áreas exigentes
  • menos acidentes

Obtenha o verdadeiro potencial de lubrificação de sua aplicação

Atrito e desgastes ocorrem em toda a cadeia de fornecimento. Uma lubrificação eficiente é essencial para cada componente das máquinas rotativas, e as correntes e as esteiras transportadoras precisam de tratamento especial. Independentemente de seu produto final, as soluções de lubrificação SKF oferecem suporte a todas as peças móveis de suas máquinas. A SKF oferece uma seleção completa de sistemas de lubrificação progressiva, de linha simples, de linha dupla e de corrente de alto desempenho para a indústria de alimentos e bebidas, adaptados aos requisitos específicos do cliente. 

Consulte o prospecto para descobrir mais sobre as soluções SKF e Lincoln para: 

  • cervejarias e fábricas de engarrafamento
  • indústria de laticínios
  • panificação e confeitaria
  • processamento de peixes, carnes, frutas e vegetais
e muito mais.

SKF logo