Soluções de lubrificação para a indústria de petróleo e gás

Aprimoramento do desempenho e da confiabilidade

A exploração de petróleo e de gás e os processos de perfuração e de produção ao redor do mundo operam de maneira mais confiável e eficiente por causa dos sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln. Seja na terra, na água, no deserto ou no Círculo Ártico, a SKF tem a solução de lubrificação certa para componentes críticos.

Um portfólio completo de soluções em lubrificação para aumentar a confiabilidade do sistema

Vibração, altas cargas mecânicas, contaminação e umidade são ameaças à vida útil dos rolamentos e das engrenagens. Assim como qualquer sistema mecânico, as peças móveis nas bombas, compressores, ventiladores e sopradores, geradores, guindastes, propulsores, agitadores e válvulas necessitam de lubrificação correta para funcionar da forma ideal.

Os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln fornecem a quantidade exata do lubrificante adequado no local e momento certos enquanto o equipamento está funcionando, sem paradas na produção.

Com amplo conhecimento de tribologia e exigências industriais, nossos engenheiros e técnicos desenvolveram sistemas de lubrificação para aplicações de petróleo e gás. Os componentes do sistema foram personalizados de acordo com a indústria e ajudam a garantir que as operações modernas de extração e processamento sejam executadas corretamente.

A SKF também pode ajudar na otimização das configurações e dos intervalos de lubrificação e no desenvolvimento de um programa personalizado de lubrificação.

Benefícios dos sistemas de lubrificação automática

Benefícios de manutenção

  • Reduz os custos de mão de obra
  • Amplia os intervalos de reparo
  • Elimina o excesso e a falta de lubrificação

Benefícios operacionais

  • Aumenta a confiabilidade
  • Reduz o tempo de parada não programada
  • Aumenta a rentabilidade

Benefícios de segurança

  • Aumenta a segurança dos trabalhadores, eliminando a lubrificação manual de pontos de difícil acesso
  • Reduz o risco de escorregar e cair, se comparado à lubrificação manual
  • Menos acidentes

Soluções para aplicações desafiadoras

As demandas de produção e de exploração de energia estão aumentando à medida que locais mais desafiadores precisam ser explorados. A produção de petróleos e gases não convencionais está se tornando mais comum, e campos complexos de petróleo offshore exigem perfuração profunda, assim como operações submarinas. Upstream, midstream ou downstream, a SKF apoia você em todas as fases, fornecendo sistemas de lubrificação automática adaptados às características específicas do trabalho.

Os produtos aprovados por classe ou com certificação ATEX ou ICE para todas as aplicações estão disponíveis sob encomenda.

SKF logo