Sistemas de lubrificação automática para máquinas agrícolas

As buchas e pinos deixam de funcionar sem a lubrificação adequada

Além de manter o filme o lubrificante certo para reduzir o desgaste, a lubrificação frequente atua como um meio de eliminar os contaminantes das buchas e dos rolamentos. Se for permitido que poeira, sujeira, areia e água penetrem nesses componentes, um "composto de retificação” será formado, reduzindo consideravelmente a vida útil do rolamento. 

Para lubrificar manualmente de modo adequado, normalmente são necessários cerca de 30 minutos por máquina e ciclo de manutenção. A falha em lubrificar adequadamente cada ponto de lubrificação na máquina pode ter um efeito negativo nos programas, custos de manutenção e desempenho de tempo de funcionamento.

Aumente a produtividade das máquinas agrícolas com os sistemas de lubrificação SKF e Lincoln

A lubrificação automática reduz as paradas de máquina, de maneira que os equipamentos estejam disponíveis quando você precisar. Além de ajudar a aumentar a confiabilidade e a disponibilidade, os sistemas de lubrificação ajudam a prolongar a vida útil, a reduzir os custos operacionais e com lubrificante e a minimizar o impacto ambiental, evitando o excesso de lubrificação. Além disso, a redução da lubrificação manual resulta em menor possibilidade de acidentes e os mecânicos podem ser utilizados em outras tarefas.

Os sistemas de lubrificação automática progressiva ou de linha simples SKF e Lincoln ajudam a evitar os danos aos rolamentos e as paradas de máquina não programadas, enquanto otimizam os recursos de mão de obra.

Benefícios da lubrificação automática

  • Amplia os intervalos de manutenção preventiva (MP)
  • Reduz as horas de mão de obra de MP
  • Reduz as falhas dos componentes
  • Aumenta a utilização da máquina
  • Estende a vida útil da máquina
  • Aprimora a segurança e a confiabilidade da máquina
  • Aumenta o valor de revenda do equipamento

Soluções para cada aplicação agrícola

Os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln ajudam você a aproveitar ao máximo seu tempo no campo. Nossas soluções de lubrificação são projetadas para manter suas máquinas funcionando de modo confiável durante todo o ano. 

A SKF oferece uma seleção completa de sistemas de lubrificação de alto desempenho para o mercado agrícola, adaptados aos requisitos específicos do cliente. Os fabricantes de equipamentos originais e seus revendedores oferecem sistemas de lubrificação SKF e Lincoln como opções padrão. Além disso, nossa rede mundial de distribuidores qualificados pode criar projetos personalizados e instalar sistemas na maioria das máquinas agrícolas.

Discover how to drive farm machinery productivity with lubrication systems

Drive farm machinery productivity with SKF and Lincoln lubrication systems

Automatic lubrication reduces downtime, so your equipment is available when you need it. In addition to helping increase reliability and availability, lubrication systems help to extend service life, reduce operational and lubricant costs and minimize environmental impact by avoiding over-lubrication. Also, reducing manual lubrication results in fewer potential accidents, and mechanics can be utilized for other tasks.

SKF and Lincoln progressive or single-line automatic lubrication systems help prevent bearing damage and unscheduled machine downtime, while optimizing manpower resources.

Benefits from automatic lubrication

  • Extends preventive maintenance (PM) intervals
  • Reduces PM man-hours
  • Decreases component failures
  • Increases machine usage
  • Extends machine life
  • Improves machine safety and reliability
  • Increases resale value of equipment

Solutions for every farm application

SKF and Lincoln automatic lubrication systems help you make the most of your time in the field. Our lubrication solutions are designed to keep your machines running reliably throughout the season.

SKF offers a complete selection of high-performance lubrication systems for the agricultural market, which are tailored to the customer’s specific requirements. Original equipment manufacturers (OEMs) and their dealers offer SKF and Lincoln lubrication systems as standard options. In addition, our global network of qualified distributors can custom design and install systems on most farm machines.

SKF logo