Sistemas de lubrificação automática para máquinas de construção

As buchas e pinos deixam de funcionar sem a lubrificação adequada

A falha ao lubrificar a cada ponto de lubrificação em cada máquina para cada turno pode ter um efeito negativo sobre programas, custos de manutenção e desempenho “pontuais”. Quando é permitido que poeira, sujeira, areia e água penetrem nos componentes, um "composto de retificação” se forma que pode reduzir consideravelmente a vida útil do rolamento. Isso ocasiona tempo de parada da máquina não planejado e redução da produtividade.

Sistemas de lubrificação automática podem ajudar

Sistemas de lubrificação automática fornecem a quantidade certa de graxa no melhor momento para a lubrificação – enquanto o rolamento está em movimento. A lubrificação frequente mantém o filme de lubrificante adequado, reduzindo o desgaste e purgando os pinos e as buchas de contaminantes.

Benefícios da lubrificação automática

  • Ganho de, no mínimo, 30 minutos por turno por máquina
  • Aumento da produção com mais disponibilidade
  • Redução dos custos de substituição de peças quando o equipamento está devidamente lubrificado
  • Melhora do valor de revenda quando o sistema de lubrificação está incorporado
  • Redução da possibilidade de lesões do trabalhador
  • Minimização dos custos com lubrificante
  • Redução das questões ambientais por meio da lubrificação controlada

Experiência em uma ampla gama de aplicações

A SKF oferece uma seleção completa de sistemas de lubrificação progressiva ou de linha simples de alto desempenho para equipamentos de construção, adaptados aos requisitos específicos do cliente. Também podemos fornecer suporte monitorando os componentes da máquina e a integridade do subsistema, bem como o sistema de lubrificação. Muitos fabricantes de equipamentos originais (OEMs), oferecem sistemas de lubrificação SKF e Lincoln como opções instaladas na fábrica. Se envolver articulação pesadas, longo alcance, demolição, areia, água, pedras ou sujeira, a SKF tem uma solução de lubrificação para o trabalho a ser feito.

Discover how automatic lubrication systems help you to maximize productivity

Automatic lubrication systems can help

Automatic lubrication systems supply the correct amount of grease at the best time to lubricate – while the bearing is in motion. Frequent lubrication maintains the proper lubricant film to reduce wear, as well as purges the pins and bushings of contaminants.

Benefits from automatic lubrication

  • Gain at least 30 minutes per shift, per machine
  • Improve production with more uptime
  • Reduce replacement part costs when equipment is properly lubricated
  • Improve resale value when lube system is on board
  • Reduce potential for worker injury
  • Minimize lubricant costs
  • Reduce environmental concerns through controlled lubrication

Experience in a wide range of applications

SKF offers a complete selection of high-performance progressive or single-line lubrication systems for construction equipment, which are tailored to the customer’s specific requirements. We also can provide support by monitoring machine component and sub system health, as well as the lubrication system. Many original equipment manufacturers (OEMs) offer SKF and Lincoln lubrication systems as factory-installed options. Whether it involves heavy articulation, long reach, demolition, sand, water, rock or dirt, SKF has a lubrication solution for the job at hand.

SKF logo