Soluções de lubrificação para a indústria de máquinas-ferramenta

Melhore a eficiência e a confiabilidade

Os produtos, sistemas e conhecimento de aplicações da SKF ajudam as máquinas-ferramenta a funcionarem mais rapidamente, por mais tempo e de modo mais limpo. Nossas soluções em lubrificação dão suporte à melhor confiabilidade e eficiência do ciclo de vida total dos ativos, ao mesmo tempo que aprimoram o desempenho ambiental das operações de usinagem.

Um portfólio completo de soluções em lubrificação para aumentar a confiabilidade do sistema

Fornecemos uma gama de soluções da lubrificação manual à automática para rolamentos, acionamentos lineares e eixos-árvore. Também oferecemos lubrificação por quantidade mínima para processos de corte e bombas de refrigeração. Entre as vantagens dessas soluções estão maior produtividade, redução do custo total de propriedade e um ambiente de trabalho mais saudável e ecologicamente correto.

A SKF também pode ajudar na otimização das configurações e dos intervalos de lubrificação e no desenvolvimento de um programa personalizado de lubrificação.

Benefícios dos sistemas de lubrificação automática

Benefícios operacionais

  • Aumenta a confiabilidade
  • Reduz o tempo de parada não programada
  • Aumenta a rentabilidade

Benefícios de manutenção

  • Reduz os custos de reparo
  • Amplia os intervalos de manutenção
  • Elimina o excesso e a falta de lubrificação

Benefícios de segurança

  • Aumenta a segurança dos trabalhadores, eliminando a lubrificação manual de pontos de difícil acesso
  • Reduz o risco de escorregar e cair, se comparado à lubrificação manual
  • Reduz o impacto saudável do ar expelido

Benefícios ambientais

  • Menor consumo de energia através da redução de atrito
  • Redução das emissões de CO2 e do consumo do consumo de água (MQL)
  • Menor impacto ambiental devido ao uso mais eficiente de lubrificantes

Soluções para aplicações desafiadoras

A SKF pode fornecer soluções em lubrificação para praticamente qualquer aplicação, incluindo soluções personalizadas para funcionamento e eficiência ideais. Nossas soluções em lubrificação protegem os rolamentos das máquinas-ferramenta, guias lineares, tornos de bancada, eixos-árvore, ferramentas e peças de trabalho contra contaminação ou calor, ajudando a evitar o tempo de parada não programada e a aumentar a disponibilidade da máquina.

As máquinas-ferramenta usadas na fabricação de componentes devem atender á alta demanda por produtividade e eficiência. Seja na lubrificação de máquinas-ferramenta usadas para corte, conformação e lingotamento, a SKF tem a solução certa para otimizar a vida útil e a confiabilidade de seu sistema. Além disso, a SKF desenvolveu produtos especificamente para uso em atmosferas voláteis, como linhas de pintura automotiva.

SKF logo