Sistemas de lubrificação automática para a indústria naval

Simplifique as tarefas de manutenção e reduza os custos operacionais

A manutenção da frota pode ser realizada de maneira mais eficiente e segura com os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln. Fornecendo soluções em lubrificação para todos os tipos de embarcações, a SKF ajuda a otimizar as operações navais. Na realidade, várias aplicações de lubrificação em um navio podem ser concluídas com mais eficiência e segurança com os sistemas de lubrificação SKF e Lincoln.

Um portfólio completo de soluções em lubrificação para aumentar a confiabilidade do sistema

Vibração, altas cargas mecânicas, contaminação e umidade são ameaças à vida útil dos rolamentos e das engrenagens. Como qualquer sistema mecânico, as peças móveis em motores, caixas redutoras, eixos propulsores, caixas de direção, acionamentos de guincho, guindastes e outros equipamentos auxiliares exigem lubrificação adequada para funcionar de forma ideal.

Os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln fornecem a quantidade exata do lubrificante adequado no local e momento certos enquanto o equipamento está funcionando, sem paradas de máquina.

Aproveitando o amplo conhecimento de tribologia e exigências industriais, nossos engenheiros e técnicos desenvolveram sistemas de lubrificação altamente eficientes para aplicações navais. A SKF também pode ajudar na otimização das configurações e dos intervalos de lubrificação e no desenvolvimento de um programa personalizado de lubrificação.

Benefícios dos sistemas de lubrificação automática

Benefícios de manutenção

  • Minimiza a mão de obra necessária para lubrificação
  • Amplia os intervalos de reparo
  • Reduz os custos de consumíveis
  • Reduz o desgaste e a corrosão

Benefícios operacionais

  • Ajuda a garantir que o equipamento esteja devidamente lubrificado
  • Elimina o excesso e a falta de lubrificação
  • Aumenta a confiabilidade
  • Aumenta a rentabilidade

Benefícios de segurança

  • Elimina a lubrificação manual de pontos de difícil acesso ou em áreas protegidas contra explosão
  • Reduz o risco de escorregar e cair, se comparado à lubrificação manual
  • Menos acidentes

Soluções para aplicações desafiadoras

A SKF oferece soluções em produtos para a lubrificação adequada dos rolamentos de eixo propulsor e de engrenagens de direção, bem como acionamentos de guincho, cordas e cabos. Além disso, sistemas de pulverização de graxa e óleo estão disponíveis para sistemas de elevação e engrenagens abertas. O óleo é o lubrificante preferido para rolamentos de carga pesada em caixas redutoras ou vedações de tubos telescópicos. Ele lubrifica e arrefece os pontos de lubrificação, assim como remove as contaminações do ciclo de óleo.

A SKF também oferece eficientes soluções em lubrificação para motores a diesel que ajudam a reduzir o consumo de lubrificante do cilindro.

Os produtos aprovados por classe ou com certificação ATEX ou ICE para todas as aplicações estão disponíveis sob encomenda.

SKF logo