Sistemas de lubrificação automática para a indústria metalúrgica

Soluções para aplicações desafiadoras

Atrito e desgastes ocorrem em toda a cadeia de fornecimento. A lubrificação eficiente é crítica para todas as áreas individuais que utilizam componentes de máquina rotativa. Tanto upstream quanto downstream, a SKF oferece suporte a você em todas as fases por meio do fornecimento de sistemas de lubrificação automática que são personalizadas de acordo com as características específicas do trabalho.

Benefícios dos sistemas de lubrificação automática

Benefícios operacionais
  • Reduz o tempo de parada não programada e as interrupções de produção
  • Aumenta a confiabilidade
  • Aumenta a rentabilidade
Benefícios de manutenção
  • Reduz os custos de mão de obra
  • Estende os intervalos de reparo e manutenção
  • Elimina o excesso e a falta de lubrificação
  • Reduz a substituição de peças e o estoque de peças de reposição
Benefícios de segurança
  • Aumenta a segurança dos trabalhadores, eliminando a lubrificação manual de pontos de difícil acesso ou de pontos em áreas exigentes
  • Menos acidentes
Benefícios ambientais
  • Minimiza o impacto ambiental, evitando a lubrificação excessiva

Tudo isso significa maior disponibilidade de produção e operações aprimoradas.

Um portfólio completo de soluções em lubrificação para aumentar a confiabilidade do sistema

Os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln fornecem a quantidade exata do lubrificante adequado no local e momento certos enquanto o equipamento está funcionando, sem paradas na produção. Além disso, nosso portfólio inclui uma ampla variedade de soluções para lubrificar correntes, independentemente da necessidade de óleo ou graxa.

Os sistemas completos de suprimento de lubrificação de fábrica fornecem lubrificante a uma rede inteira de sistemas a partir de uma única fonte. Nessas redes de lubrificação, os reservatórios ou bombas auxiliares abastecem estações de bombas secundárias. A SKF também pode ajudar na otimização das configurações e dos intervalos de lubrificação e no desenvolvimento de um programa personalizado de lubrificação.

SKF logo