Sistemas de lubrificação automática para o mercado rodoviário móvel

Uma lubrificação consistente é fundamental para os componentes do chassi e da carroceria

Além de manter o filme lubrificante certo para reduzir o desgaste, a lubrificação frequente atua como um meio de eliminar os agentes de contaminação dos componentes do chassi e da carroceria. Se for permitido que poeira, sujeira, areia e água penetrem nesses componentes, um "composto de retificação” será formado, reduzindo consideravelmente a vida útil do rolamento.

Para lubrificar adequadamente de modo manual, normalmente são necessários cerca de 30 minutos por veículo e ciclo de manutenção. A falha em lubrificar adequadamente cada ponto de lubrificação na máquina pode ter um efeito negativo nos programas, custos de manutenção e desempenho de “tempo de funcionamento”.

Sistemas de lubrificação automática podem ajudar

Os sistemas de lubrificação automática fornecem a quantidade certa de graxa no melhor momento – enquanto o rolamento está em movimento. A lubrificação automática reduz as paradas de máquina, de maneira que os equipamentos estejam disponíveis quando você precisar.

Os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln ajudam a evitar os danos nos rolamentos e as paradas de máquina não programadas enquanto otimizam os recursos de mão de obra.

Benefícios da lubrificação automática

  • Amplia os intervalos de manutenção preventiva (MP)
  • Reduz as horas de mão de obra de MP 
  • Reduz as falhas dos componentes 
  • Diminui as falhas na estrada 
  • Aumenta a utilização dos caminhões 
  • Prolonga a vida útil do caminhão 
  • Reduz o desgaste dos pneus 
  • Aumenta a segurança e a confiabilidade da frota 
  • Aumenta o valor de revenda do equipamento

Experiência em uma ampla gama de aplicações

A SKF oferece uma seleção completa de sistemas de lubrificação de linha simples ou progressiva de alto desempenho para o mercado rodoviário, adaptados aos requisitos específicos do cliente. Os fabricantes de equipamentos originais e seus revendedores oferecem sistemas de lubrificação SKF e Lincoln como opções padrão. Além disso, nossa rede mundial de distribuidores qualificados pode criar projetos personalizados e instalar sistemas na maioria dos veículos comerciais.

A SKF oferece sistemas de lubrificação automática compatíveis com graxa dura e graxa fluida padrão que atendem aos requisitos de seu fabricante de equipamentos originais e suas condições operacionais.

Discover how automatic lubrication helps to keep your trucks moving

Automatic lubrication systems can help

Automatic lubrication systems supply the correct amount of grease at the best time – while the bearing is in motion. Automatic lubrication reduces downtime, so your equipment is available when you need it.

SKF and Lincoln automatic lubrication systems help prevent bearing damage and unscheduled machine downtime, while optimizing manpower resources.

Benefits from automatic lubrication

  • Extends preventive maintenance (PM) intervals
  • Reduces PM man-hours 
  • Decreases component failures 
  • Reduces road failures 
  • Increases truck usage 
  • Extends truck life 
  • Reduces tire wear 
  • Improves fleet safety and reliability 
  • Increases resale value of equipment

Experience in a wide range of applications

SKF offers a complete selection of high-performance single-line or progressive lubrication systems for the on-road market, which are tailored to the customer’s specific requirements. Original equipment manufacturers (OEMs) and their dealers offer SKF and Lincoln lubrication systems as standard options. In addition, our global network of qualified distributors can custom design and install systems on most commercial vehicles.

SKF offers automatic lubrication systems compatible with standard hard grease and fluid grease to meet the requirements of your OEM and your operating conditions.

SKF logo