SKF EasyRail Compact

Sistemas de lubrificação de linha simples para veículos ferroviários

O SKF EasyRail Compact opera por meio da dosagem homogênea de lubrificante. A dosagem é definida, antes de chegar à unidade de bombeamento. O ar comprimido é o meio de transporte. O lubrificante movimenta-se pelo sistema de tubulações através do divisor de vazão em direção aos bocais de pulverização que distribuem uniformemente o lubrificante para o flange da roda.

Portanto, apenas uma linha é instalada, que conduz o lubrificante e o ar comprimido ao mesmo tempo. A mistura de ar e lubrificante é dividida em partes iguais no divisor de vazão quando as condições de vazão preponderante na saída ramificam-se semelhantemente. Opcionalmente, é possível substituir o divisor de vazão por uma válvula para lubrificar a roda esquerda e a direita de forma independente.

Aplicações

Os sistemas SKF EasyRail Compact podem ser usados universalmente em todos os segmentos de veículos, desde transportes urbanos e regionais, até trens interurbanos e locomotivas. A facilidade na instalação também permite modernizações mais rápidas de veículos ferroviários. É a solução mais simples para aplicações que podem tolerar um determinado grau de variações de padrão de pulverização e tempos de ciclo mais longos.
SKF logo