SKF EasyRail Low Pressure

Sistemas de lubrificação por linha dupla para veículos ferroviários

Os sistemas de linha duplaSKF EasyRail Low Pressure transportam o ar comprimido e o lubrificante em linhas separadas e dosam o lubrificante diretamente para dentro do bocal de pulverização.

O fornecimento contínuo de ar comprimido para o reservatório de pressão é ativado quando o veículo ferroviário é colocado em operação. A pressão do sistema pode alcançar até 10 bar. O lubrificante é dosado dentro dos bocais de pulverização (tipicamente 0,03 ou 0,05 cm³/pulverização) e aplicado com alta precisão nos flanges de roda. O sistema opera sem bomba de graxa e permite uma instalação flexível com comprimento máximo de linha de 5 m entre o reservatório pressurizado e o bocal de pulverização. O reservatório pressurizado foi personalizado para conter 4, 5 e 6 litros e pode ser instalado horizontal ou verticalmente.
A principal vantagem desse sistema é a alta taxa de ativação. Um ciclo de pulverização pode ser ativado a cada segundo, pondo em prática a regra de lubrificar com frequência, mas em pequenas quantidades.

Aplicações

O SKF EasyRail Low Pressure pode ser usado universalmente em todos os segmentos de veículos, desde transportes urbanos e regionais, até trens interurbanos e locomotivas. A facilidade na instalação também permite modernizações mais rápidas de veículos ferroviários.

SKF logo