Linha de carga

Sistemas de lubrificação de trilhos robustos e confiáveis

Aplicador de lubrificação lateral para linha de carga
Aplicador de lubrificação lateral para linha de carga
Aplicador de lubrificação lateral para linha de carga
Aplicador de lubrificação lateral para linha de carga

As linhas de carga têm carga pesada e são usadas por trens longos com muitos vagões. Elas exigem muito mais lubrificante que outras linhas. Além disso, é desejável executar alguns ciclos de lubrificação durante a passagem de um trem. Os sistemas laterais precisam ser maiores em escala, mas também muito reativos em termos de fornecer o lubrificante para as faces da bitola com rapidez.
Portanto, a SKF desenvolveu uma linha de sistemas robustos e confiáveis, que podem armazenar até 360 kg de lubrificante. Existem dois tipos de sistemas: um para aplicação de uma graxa nas faces da bitola (GF) e outro para aplicação de um modificador de atrito no topo do trilho (TOR).

Para obter mais informações, acesse: lincolnindustrial.com

SKF logo