Sistemas de lubrificação lateral

Sistemas de lubrificação para lubrificação da bitola e condicionamento do topo do trilho

Sistema de lubrificação lateral Lincoln
Os sistemas de lubrificação lateral aplicam, com eficiência, um volume consistente e controlado de lubrificante no trilho e seguram a graxa ou o modificador de atrito no local, permitindo que as rodas carreguem esse material pela curva da via. A linha de produtos inclui soluções para bitola, topo do trilho e contratrilho.

Em sistemas de lubrificação lateral, os trens que passam são detectados por sensores da roda montados na via. O lubrificante aplicado é coletado pelas rodas ao passar, o que carrega o lubrificante pelas curvas seguintes.

Bombas de alta pressão e baixo volume cobrem o trilho com a quantidade certa de lubrificante, minimizando a poluição. Independentemente do uso de furos para lubrificação abertos ou de aplicadores que são presos ao trilho, as tecnologias da SKF permitem uma dosagem exata da graxa, ajudando a garantir que cada porta de lubrificação receba a mesma pequena quantidade de graxa todas as vezes, automaticamente.
Os sistemas são capazes de bombear por longas distâncias, assim como lubrificantes de alta viscosidade. Sistemas de via dupla e soluções personalizadas estão disponíveis.

SKF logo