Linha principal

Lubrificação de trilhos com aplicadores

Lubrificação da linha principal com barra limpadora

As linhas principais com tráfego misto (carga e passageiros) têm trilhos mais carregados do que em linhas de bonde e metrô. Portanto, a perfuração nos trilhos de furos para lubrificação geralmente não é aprovada. A SKF desenvolveu uma linha de sistemas com aplicadores que são presos aos trilhos por fixações para essas aplicações.

SLID - lubrificação lateral
Lubrificação do contratrilho_trilho com canais perfurados
Tipos de sistemas: 
  • WIPER os sistemas aplicam graxa no canto e na face da bitola
  • Os sistemas SLID aplicam modificador de atrito no topo do trilho ou graxa no canto da bitola
  • Os sistemas G-RAIL são os únicos a trabalhar com canais de lubrificação perfurados através de contratrilhos, pois não são expostos a cargas muito elevadas.

SKF logo