SLID

Dispositivo de injeção de linha simples

Sistema SLID
Sistema SLID

O sensor da roda na via conta as rodas e é conectado ao controlador na estação de bombas. Após a contagem do número desejado de rodas, a bomba começa a funcionar e introduz os dispositivos de dosagem amarelos na via com lubrificante até atingir um determinado nível de pressão.
Cada dispositivo SLID dosa a entrada de lubrificante e esguicha uma quantidade pequena e precisa de lubrificante no topo do trilho (TOR) ou no canto da bitola.

Para manter um bom padrão de esguicho em uma ampla faixa de temperatura ambiente, os dispositivos SLID têm aquecedores integrados. Até quatro injetores podem ser gerenciados por um sistema de via simples.

SKF logo