Barras limpadoras

Lubrificação da face e do canto da bitola com barras limpadoras

Lubrificação da linha principal com barra limpadora
Lubrificação da linha principal com barra limpadora
Lubrificação da linha principal com barra limpadora

O sensor da roda na via conta as rodas e é conectado ao controlador. Após a contagem do número desejado de rodas, o controlador ativa a bomba até o detector de pistão do dispositivo de dosagem principal retornar um sinal. O dispositivo de dosagem principal é conectado a 1, 2 ou 4 barras de lubrificação (barras limpadoras) na via e fornece a mesma quantidade de graxa para cada barra. O fluxo de entrada de graxa na barra é distribuído por um dispositivo integrado para as 12 saídas por barra. Os flanges das rodas coletam a graxa ao passar e carregam-na para as próximas curvas.

SKF logo