Tecnologia progressiva

Lubrificação de trilhos por furos para lubrificação para bondes e metrô

Lubrificação progressiva lateral para bondes e metrô

O sensor da roda na via conta as rodas e é conectado ao controlador. Após a contagem do número desejado de rodas, o controlador abre a válvula e ativa a bomba até o detector de pistão do dispositivo de dosagem retornar um sinal. 

Cada dispositivo de dosagem mede o lubrificante de entrada e fornece uma quantidade pequena e precisa de lubrificante para cada canal de lubrificação.
No caso de vias embutidas na rua, o dispositivo de dosagem e as conexões da mangueira para os furos abertos para lubrificante são protegidos por caixas de aço.

SKF logo