Lubrificação de linha simples

Lubrificação de trilhos por furos para lubrificação para bondes e metrô

Lubrificação de linha simples lateral para bondes e metrô

O sensor da roda na via conta as rodas e é conectado ao controlador integrado da bomba. Após a contagem do número desejado de rodas, a bomba começa a funcionar e introduz os divisores na via com lubrificante.

Cada dispositivo de dosagem mede o lubrificante de entrada e fornece uma quantidade pequena e precisa de lubrificante para cada canal de lubrificação.
No caso de vias embutidas na rua, os dispositivos de dosagem são protegidos por caixas de aço.

SKF logo