Sistemas de lubrificação automática para turbinas eólicas

Sistemas de energia eólica precisam de lubrificação adequada para funcionar de forma ideal

Como em qualquer sistema mecânico, um sistema de energia eólica precisa de lubrificação adequada para funcionar de forma ideal. Vibração, altas cargas mecânicas, contaminação e umidade são ameaças à vida útil dos rolamentos e das engrenagens. Entretanto, as turbinas eólicas podem ser um desafio e ter uma manutenção cara. Elas podem atingir mais de 100 metros de altura e frequentemente são instaladas em locais remotos e de difícil acesso.

Aumente a produtividade das máquinas agrícolas com os sistemas de lubrificação SKF e Lincoln

A solução é um sistema de lubrificação automática. Em comparação com a lubrificação manual, os sistemas de lubrificação automática proporcionam um fornecimento de lubrificante mais confiável e preciso aos componentes móveis na nacela. Ao fornecer, de forma confiável, a menor quantidade eficaz de lubrificante a todos os pontos de atrito durante a operação da máquina, os sistemas de lubrificação automática reduzem o atrito dentro dos rolamentos e ajudam a prevenir a contaminação.

O resultado é uma vida útil do rolamento otimizada no longo prazo, maior disponibilidade da turbina e redução dos custos com mão de obra, uma combinação que ajuda a tornar os parques eólicos mais rentáveis.

Milhares de turbinas eólicas em todo o mundo operam de modo mais confiável e eficiente devido aos sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln. Em terra e offshore, nos ambientes mais extremos da Terra, dos desertos à tundra congelada, os operadores de parques eólicos beneficiam-se da lubrificação automática precisa de componentes móveis críticos.

Benefícios da lubrificação automática

Benefícios de manutenção

  • Reduz os custos de mão de obra
  • Amplia os intervalos de reparo
  • Elimina o excesso e a falta de lubrificação

Benefícios operacionais

  • Aumenta a confiabilidade da turbina
  • Reduz o tempo de parada não programada
  • Melhora a rentabilidade dos parques eólicos

Benefícios de segurança

  • Não há lubrificação manual em pontos perigosos e de difícil acesso
  • Reduz o risco de escorregamento e queda por meio da lubrificação precisa

Soluções para cada aplicação agrícola

A SKF oferece soluções de sistema de lubrificação personalizadas para cada aplicação de turbina. Os sistemas de lubrificação automática progressiva e de linha simples estão disponíveis para rolamentos de passo, engrenagens abertas de passo, rolamentos principais, rolamento de guinada, engrenagens abertas de guinada e geradores. Os sistemas de óleo circulante estão disponíveis para caixas redutoras. A SKF também oferece pinhões de lubrificação para acionamentos por engrenagem e elementos de sucção que removem a graxa usada dos rolamentos.
Em alguns casos, a tecnologia de turbina eólica requer a aprovação por um órgão de certificação. Para parques eólicos offshore, particularmente, os requisitos específicos para a tecnologia de turbina são testados e certificados. Os sistemas de lubrificação SKF foram os primeiros a receber essa certificação.

SKF logo