SKF ChainLube

Sistemas de lubrificação centralizada para correntes

SKF ChainLube
SKF ChainLube
As correntes de transporte requerem lubrificação contínua para reduzir os altos níveis de atrito que podem causar desgaste da corrente, alto consumo de energia e interrupções não planejadas na produção. Na maioria das fábricas, a lubrificação é aplicada manualmente, uma tarefa que exige que as correntes continuem em funcionamento enquanto a produção estiver interrompida.
Paradas de máquina são onerosas, ocasionam problemas ambientais relacionados a possíveis vazamentos de óleo e podem causar lesões nos operadores, quando há lubrificação com a corrente em movimento.
Ciclos de lubrificação inadequados e irregulares causam rupturas nas correntes ou elos, resultando na necessidade de substituição mais frequente de correntes.
A SKF oferece uma linha completa de sistemas de lubrificação de graxa ou óleo para correntes de transportadores, com ou sem ar. Esses sistemas personalizados são controlados e monitorados por unidades de controle ou softwares especiais.

Vantagens:
  • Maior produtividade com a eliminação do tempo de parada não programada na produção, causado por tarefas de lubrificação
  • Vida útil do transportador prolongada por meio da redução do desgaste da corrente
  • Maior segurança dos operadores graças à automação do processo de lubrificação
  • Economia de energia por diminuição de atrito
  • Maior respeito pelo meio ambiente, resultando em um consumo de lubrificante controlado e reduzido


Aplicação:
  • Indústria automobilística: oficinas e fornos de secagem, transporte de peças, montagens, transmissões e veículos completos.
  • Indústria de alimentos e bebidas: Fornos de secagem, fornos, aquecedores, sistemas de esterilização, frigoríficos.
  • Diversos: Escadas rolantes, processamento de bagagens em aeroportos, estações de consolidação de carga, etc.

SKF ChainLube

Sistemas de lubrificação automática Lincoln relacionados

SKF logo