Sistema de projeção de óleo SKF CLK

Sistema de projeção de óleo sem ar para correntes de rolos de esteiras transportadoras

CLK

O sistema CLK de projeção de óleo sem ar SKF ChainLube é uma solução compatível com alimentos, confiável e fácil de usar para uma lubrificação de correntes de rolos precisa e automática. 

O sistema inclui uma unidade central que fornece, com precisão, a dose certa de lubrificante para os pontos de atrito de cada elo de corrente, enquanto a corrente está em operação. A unidade de controle é configurada de acordo com o tempo preferido para a aplicação de lubrificante. Os bocais de projeção sem ar não têm nenhum contato com as correntes, minimizando, assim, o desgaste do aplicador e o acúmulo de sujeira. 

Os principais componentes são resistentes à corrosão e adequados a uma ampla variedade de temperaturas.


Todos esses recursos tornam essa a solução ideal para requisitos particulares da indústria alimentos e bebidas.


Vantagens

  • Ajuda a prevenir a entrada de corpos estranhos, auxiliando, assim, os produtores a lidarem com o processo HACCP* na produção de alimentos seguros
  • Aumenta a produtividade, ao eliminar paradas não programadas
  • Vida útil mais longa, resultando em menor desgaste da corrente
  • Menor consumo de energia obtido pela redução de atrito

Aplicações

  • Indústria de alimentos e bebidas: Fornos de secagem, fornos, aquecedores, sistemas de esterilização, frigoríficos.
  • Indústria automobilística: oficinas e fornos de secagem, transporte de peças, montagens, sistemas de transmissão e veículos completos.

Documentos relacionados

SKF logo