Sistema de injeção de graxa da SKF

GVP
O sistema de injeção de graxa da SKF, tipo GVP, foi desenvolvido para lubrificar correntes transportadoras adaptadas com pinos graxeiros. O processo de lubrificação é realizado automaticamente enquanto a corrente se movimenta. Não acarreta atraso na produção.
O lubrificante é injetado sob pressão diretamente nos pinos e/ou rolos da corrente. É possível ajustar a quantidade volumétrica dosada de lubrificante a ser injetada. Ela se mantém independente da viscosidade do lubrificante e de qualquer contrapressão causada pelo tipo de rolo ou pino.
Existe uma ampla linha de correntes transportadoras e diferentes condições operacionais. Portanto, a unidade GVP é frequentemente resultado de uma colaboração estreita entre o usuário e a SKF para desenvolvimento, instalação e preparação.

Vantagens
  • menos paradas de máquina do transportador, resultando em menos manutenção feita pelos funcionários
  • vida útil prolongada da corrente
  • instalação muito fácil graças à estrutura de perfil de alumínio
  • redução de poluição ambiental, que era causada por excesso de consumo de lubrificante
  • controle da frequência de injeção
  • ciclos de lubrificação completamente automáticos com controle programável e unidade de monitoramento AEP2-GV
  • análise do estado da corrente durante o processo de lubrificação com o software SKF VisioLub

SKF logo