Sistema de projeção de óleo SKF para esteiras rolantes de corrente

UC-DES-0517
Descrição do sistema:
O sistema de projeção de óleo SKF para esteiras rolantes de corrente projeta lubrificante para o ponto de lubrificação sem manter contato mecânico direto com a corrente. Quando o lubrificante chega no ponto de lubrificação, ele penetra por capilaridade pelos diferentes componentes da corrente. Um filme lubrificante se forma entre os pontos de atrito reduzindo a temperatura e o desgaste. Ele proporciona proteção adicional contra a corrosão e a poluição, além de evitar que poeira e partículas penetrem entre as peças.
O sistema de projeção de óleo da SKF geralmente inclui uma ou várias bombas eletromagnéticas, um reservatório de óleo e uma unidade de controle. A corrente é lubrificada durante o funcionamento.
Para obter uma lubrificação ideal, é preciso projetar quantidades muito pequenas de óleo no momento certo, no ponto de lubrificação da corrente. Uma chave de proximidade detecta a posição exata da corrente, dos rolos ou dos elos das correntes, o que auxilia a determinar o momento correto para projetar o lubrificante.
Vantagens:
Sistema de projeção de óleo da SKF:
- estende a vida útil da parte mecânica da corrente e aumenta a disponibilidade.
- aumenta a segurança do operador, reduzindo o número de tarefas de manutenção manual.
- minimiza o atrito e o desgaste da corrente, reduzindo a necessidade de manutenção e reparo.
- Indústria automobilística: oficinas e fornos de secagem, transporte de peças, montagens, transmissões e veículos completos.
- Indústria de alimentos e bebidas: Fornos de secagem, fornos, aquecedores, sistemas de esterilização, frigoríficos.
- Diversos: Escadas rolantes, processamento de bagagens em aeroportos, estações de consolidação de carga, etc.
Documentos relacionados
- Prospecto do produto: 1-4106-EN (1.5 MB)