Sistema de lubrificação a seco SKF para esteiras rolantes

As correntes transportadoras de topo plano (flat top), utilizadas em instalações de envasamento, exigem lubrificação constante para evitar o atrito excessivo entre as embalagens e as correntes nas áreas de acumulação. A solução típica é aplicar grandes volumes de uma mistura de água e lubrificante solúvel, o que pode causar acidentes com operadores devido ao chão escorregadio ou problemas com a qualidade das embalagens resultantes da proliferação de microrganismos e formação de umidade. A atmosfera úmida pode causar corrosão, o que leva a custos com substituição e menor eficiência da linha.

A Sistema de lubrificação a seco SKF elimina a necessidade de aspergir milhares de litros de água e lubrificante solúvel. Em vez disso, esses sistemas versáteis e completamente automatizados aplicam uma pequena quantidade de Filme de lubrificante seco SKF (com certificação NSF H1) nas correntes transportadoras e nas guias. Como resultado, o chão fica seco, o consumo de lubrificante é mínimo e não há mais desperdício de água, umidade nas embalagens nem corrosão.

O Sistema de lubrificação a seco SKF distribui automática e precisamente a quantidade correta de lubrificante no ponto de atrito certo, na superfície da corrente ou nas guias, a partir de uma unidade central que pode alimentar até 200 pontos de lubrificação de acordo com o processo de produção.


Vantagens:
  • Redução de custos pela eliminação do grande volume de água e lubrificante solúvel.
  • Maior segurança do operador pela redução dos riscos de escorregamento
  • Menor risco de contaminação do produto ao evitar a proliferação de microrganismos
  • Maior eficiência da linha

Aplicações:

Transportadores de instalações de envasamento de água, refrigerantes e derivados de leite que utilizam embalagens PET, papelão ou lata
SKF logo