Sistemas de pulverização de graxa SKF para grandes engrenagens abertas

OG-1-04
OG-1-04
A experiência mostrou que, mesmo com o posicionamento preciso das engrenagens, apenas 50% a 60% das áreas iniciais suportam a carga. Isso ocorre devido à rugosidade e deformações na superfície. A lubrificação é essencial para uma operação de engrenagens de acionamento livre de problemas.

A solução de pulverização de graxa SKF é um sistema de lubrificação que pulveriza o lubrificante automaticamente nos dentes da engrenagem. O sistema inclui uma bomba pneumática ajustada no tambor de lubrificante do usuário. A bomba provê as unidades de distribuição posicionadas acima das engrenagens que precisam ser lubrificadas. Os distribuidores progressivos adaptados nessas unidades direcionam o lubrificante para os pulverizadores. Uma unidade de controle de ar controla tanto o ar fornecido da bomba de alimentação pneumática quanto o ar direcionado para o bocal para pulverizar o lubrificante.

Vantagens:
  • A pulverização cobre a superfície dos dentes da engrenagem, resultando em um filme de espessura homogênea adaptada para os requisitos da engrenagem.
  • O sistema de pulverização de graxa SKF é automático, possibilitando um lubrificação cíclica contínua.
  • Os usuários podem, por exemplo, ajustar o ciclo de lubrificação de acordo com os requisitos para o maiores taxas de produção ou variações de temperatura.
  • O sistema é equipado com dispositivos de monitoramento e segurança para uma operação ideal

Aplicações:

Engrenagens de acionamento grandes, usadas na indústria de conversão de materiais, mineração, fábricas de cimentos, produção de aço, fábricas de fertilizantes, instalações de incineração e compostagem, entre outras

SKF logo