Sistemas de lubrificação por quantidade mínima

SKF LubriLean

SKF LubriLean MQL
SKF LubriLean MQL
Descrição do sistema:

Um sistema de lubrificação por quantidade mínima (MQL) tem como função fornecer quantidades mínimas de lubrificante para o local ativo entre a ferramenta e a peça de trabalho quando ocorrem operações de corte ou sem corte. A lubrificação é realizada por um aerossol formado por gotículas de óleo que são dispersadas em um fluxo de ar. A lubrificação por quantidade mínima (MQL) pode ser fornecida à ferramenta ou peça de trabalho de duas maneiras diferentes, interna ou externa:
  • SKF LubriLean, MQL interna:
    com o método de lubrificação interna, aplica-se ar comprimido ou o aerossol através do eixo-árvore, do suporte da ferramenta e da ferramenta, diretamente no ponto entre a ferramenta e a peça de trabalho.
  • SKF LubriLean, MQL externa:
    com um método de lubrificação externa, o aerossol é fornecido ao ponto de lubrificação pelo lado de fora através dos bocais. Com a especialização adequada, as máquinas-ferramenta que não recebem MQL interna podem ser atualizadas com o método externo SKF LubriLean.

Aplicações:

As aplicações do SKF LubriLean para máquinas-ferramentas incluem fresagem, laminação, corte, perfuração e escareação, entre outras.

Conheça as Soluções de Lubrificação de Quantidade Mínima da SKF

Componentes de sistemas de lubrificação por quantidade mínima (MQL)

SKF logo