Lubrificadores automáticos de pontos múltiplos

Relubrificação confiável de múltiplos pontos de lubrificação

Lubrificador automático multiponto série TLMP

O lubrificador automático SKF MultiPoint série TLMP é indicado para oferecer uma relubrificação confiável de vários pontos de lubrificação. Este resistente sistema de lubrificação automática é fornecido como um kit completo, que inclui o lubrificador, os conectores e a tubulação necessária. Projetado para fornecer de 1 a 18 pontos de lubrificação, a série TLMP apresenta saídas conectáveis e é fácil de instalar e programar por meio do teclado com display LED.

Vantagens da série TLMP

  • Fácil de instalar e programar
  • Um kit completo
  • Adequada para 1 a 18 pontos de lubrificação
  • Alarmes de nível baixo e mau funcionamento; notificação remota possível
  • Controle da máquina por meio da remoção da energia
  • Disponível em versões com tensões diferentes
  • Desenvolvida para aplicações industriais, bem como para veículos agrícolas e fora de estrada

Vídeo do produto da série TLMP

Detalhes do produto

Com uma capacidade de reservatório de quase um litro, este lubrificador versátil tem uma pá de mistura para impedir a separação da graxa, tornando-o adequado para mais lubrificantes. Com sua alta classificação de proteção IP, a durável série TLMP é resistente à vibração, suporta a lavagem do equipamento e impede a entrada de contaminação. Além disso, a unidade permite controlar a máquina para desativar temporariamente a lubrificação por meio da remoção da energia.
Multi point lubricator TLMP series features
  1. Estrutura durável de metal para uma vida útil longa
  2. Pino graxeiro
  3. Display LED para uma programação simples
  4. O alarme indica quando o reservatório está vazio ou quando a saída está bloqueada
  5. Filtro para impedir a contaminação da graxa por partículas no ar
  6. Pá de mistura para impedir a separação da graxa
  7. Elemento de bombeamento com pressão operacional máxima de 120 bar (1 740 psi)
  8. O bloco divisor oferece flexibilidade para usar de uma a oito saídas
  9. Sensor de controle de ciclo assegura o fornecimento de lubrificante às saídas

Conteúdo

A série TLMP é fornecida completa com os seguintes itens:
TLMP 1008TLMP 1018 
1 ×1 ×Bomba
1 ×1 ×Material de montagem para unidade de bombeamento
2 ×2 ×Conectores elétricos
20 m (65 ft)50 m (164 ft)tubo de plástico, náilon, 6 x 1,5 mm
8 ×18 ×Conectores de tubo retos para aplicação G 1/8
8 ×18 ×Conectores de tubo
7 ×17 ×Tampões de fechamento de saída
  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    DesignaçãoTLMP 1008 / TLMP 1018
    Número de saídas de lubrificação
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    1–8
    1–18
    Consistência apropriada da graxaNLGI 2, 3
    Pressão máxima120 bar (1 740 psi)
    Distância máxima até o ponto de lubrificação5 m (16 ft)
    Taxa de dosagem0,1 a 40 cm3/dia (0.003 – 1.35 US fl oz/day) por saída
    Elemento de bombeamento de saídaAproximadamente 0,2 cm3 (por ciclo), aprox.
    1,7 cm3 (por minuto)
    Tamanho do reservatório1 litro
    Volume utilizável do reservatórioAproximadamente 0,5 a 0,9 litros (17 – 30 US fl oz)
    AbastecimentoVia pino de lubrificação hidráulica R1/4
    Posição de instalaçãoVertical (desvio máx. ±5°)
    Conector de fonte de alimentaçãoEN 175301-803 DIN 43650/A
    Alarmeslinhas de alimentação bloqueadas, reservatório vazio
    interno e externo
    Direção externaPor meio da desconexão da fonte de alimentação
    Temperatura ambienteDe –25 a +70 °C (–13 to +160 °F)
    Classificação IPIP 67
    Tubos de lubrificação
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    20 m (65 ft), 6 x 1,5 mm, náilon
    50 m (164 ft), 6 x 1,5 mm, náilon
    PesoAproximadamente 6 kg (13 lb)
    Detalhes do pedido - 8 saídas
    TLMP 1008/24 DC
    TLMP 1008/120 V
    TLMP 1008/230 V

    24 V CC (–20/+30%)
    120 V CA 60 Hz (±10%)
    230 V CA 50 Hz (±10%)
    Detalhes do pedido - 18 saídas
    TLMP 1018/24 DC
    TLMP 1018/120 V
    TLMP 1018/230 V

    24 V CC (–20/+30%)
    120 V CA 60 Hz (±10%)
    230 V CA 50 Hz (±10%)
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo